IXU-4-M-G-E-1-C-AS/-S5D5-PKZ

Artikelnummer
4369277
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Tryckslang 5m med lans
Mätutrustning Utan
Igensättningsindikator VM 2 C.0
Spänning 220 V-60 Hz-3 Ph
Typ av pump Kugghjulspump med motor
Typ Mobil
Storlek 4 IX elements, ~8.9l/min
Förfilter OLF-5/4 Topplastare