P4WE 10 E30 A01-24PG/N

Artikelnummer
4365947
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 90
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign 75-3164
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 90
Produktserie P4WE 10 E
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Funktion Spolventil
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 4362402
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbroschyr SV

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbroschyr EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)