MFU-10P9-SK-FE
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4361080
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Tekniska data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Standard |
Matningsspänning | 120 V-60 Hz-1 Ph |
Typ | Premium |
Storlek | 10 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

MFU-15E/S Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(6.87 MB)

MFU-10P Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(6.98 MB)