HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Artikelnummer
435812
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
Storlek DIN 3015 Storlek 6
Applicering, klämma Montering av kabel och slang
Åtdragningsmoment, bult Inga detaljer
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Lätt med elastomerinsats
Material, klämelement Polypropen
Inneryta, klämelement Slät inre yta
Design, del DIN 3015 Montering C