-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 6 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | 8 Nm |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 28 |
Serie DIN3015 | Lätt med elastomerinsats |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Slät inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering A1 |