P4WE 6 Q04 A01-24PG/V

Art.nr
4350458
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
Teknisk data
Mer information
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 40
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign 50-2345
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie P4WE 6 Q
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Funktion Spolventil
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole 4356848
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbroschyr SV

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbroschyr EN

(1.37 MB)