ZW-SDR16-70-ZAB-N

Artikelnummer
4338468
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
Positionsventil Meter-in i port A och B
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-07-07-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 300
Q produktserie [l/min] 0 - 300
Produktserie ZW-SDR16
Öppningstryck [bar] 0,4
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 300
Funktion Spolventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning ZW-SDR16-70-ZAB-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4338468
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr SV

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)