ZW-RV16-70-T-4-N

Artikelnummer
4338465
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
Funktion Backventil
Positionsventil Förladdning T
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-07-07-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktserie ZW-RV16
Öppningstryck [bar] 4
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 300
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning ZW-RV16-70-T-4-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4338465
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr SV

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)