ZW-SDR25-70-ZB-N

Artikelnummer
4338070
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
Positionsventil Meter-in i port B
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 500
Q produktserie [l/min] 0 - 500
Produktserie ZW-SDR25
Öppningstryck [bar] 0,49
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 500
Funktion Spolventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 25
Obejktbeteckning ZW-SDR25-70-ZB-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4338070
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr SV

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)