ZW-DM25-70-PA-140V-N

Artikelnummer
4338050
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckavlastningsventil
Positionsventil Tryck vid A
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 500
Produktserie ZW-DM25
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 15 - 250
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 500
Tryckinställningsområde [bar] 35 - 140
Nom. storlek 25
Obejktbeteckning ZW-DM25-70-PA-140V-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4338050
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr SV

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)