PVV102-2-40FLRMA-2600 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4329760
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
Genomdrivning | Enk. pump med förberedelse för genomdrivning |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | Utan |
Tätningar | NBR |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 32 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 125 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 40 |
Inställningsintervall | 15-50 |
Storlek | PVV102-2 |