HRL 3 A1TM 20 PP ST M ZN

Artikelnummer
431763
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
Storlek DIN 3015 Storlek 3
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult 8 Nm
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Polypropen
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering A1TM