MFU-15S9-SM-FE
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4304322
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Standard |
Matningsspänning | 230 V-50 Hz-1 Ph |
Typ | Standard |
Storlek | 15 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

MFU-15E/S Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(6.87 MB)

MFU-10P Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(6.98 MB)