4WE 6 J A08-24DO/N

Artikelnummer
4302247
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
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell 8 watt
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 J 08
Spoldesign 50-2345
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie 4WE 6 J 08
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 320
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning 4WE 6 J A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4302247
Artikelnummer, spole 4250889
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(1.59 MB)