4WE 10 D A01-24DG/V

Art.nr
4290241
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
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 10 D
Spoldesign 75-3164
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 160
Produktserie 4WE 10 D
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 160
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 160
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning 4WE 10 D A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 4290241
Artikelnummer, spole 4251230
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbroschyr SV

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbroschyr EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbroschyr SV

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbroschyr EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.68 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)