HRL 1 D 6,4 PA ST M ZN

Art.nr
427301
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
Teknisk data
Mer information
Storlek DIN 3015 Storlek 1
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult Inga detaljer
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 6.4
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Polyamid
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering D