MFU-15S9-SN-FE

Artikelnummer
4269896
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Standard
Matningsspänning 400 V-50 Hz-3 Ph
Typ Standard
Storlek 15

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
MFU-15E/S Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(6.87 MB)

MFU-10P Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(6.98 MB)