PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Artikelnummer
4267163
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Elektr. fjärrjust. tryckkontr.
Tätningar Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 32 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 125 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 56
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV100S