PVV103-1-25FHRMPCS002-2500 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4260520
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | Tryckred. ventil m. fjärrkontroll |
Tätningar | NBR |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 25 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 100 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 25 |
Inställningsintervall | 20 – 250 |
Storlek | PVV103-1 |