PVV103-1-20FHRMPCS005-2500 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4260472
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | Proportionell justering |
Tätningar | NBR |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 25 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 100 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 20 |
Inställningsintervall | 20 – 250 |
Storlek | PVV103-1 |