HRL 4 CV 26,9 PP ST M BL

Artikelnummer
425994
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
Obs: I avsnittet "
Tekniska data
Mer information
Storlek DIN 3015 Storlek 4
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult Inga detaljer
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Polypropen
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering CV