-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 1 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör |
Åtdragningsmoment, bult | Inga detaljer |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 8 |
Serie DIN3015 | Lätt |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Räfflad inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering CV |