HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Artikelnummer
423810
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
Obs: I avsnittet "
Tekniska data
Mer information
Storlek DIN 3015 Storlek 4
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult 12 Nm
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Aluminium
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering AV