DMM10121-12-C-N-250C

Artikelnummer
4228641
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
Extra funktion Ingen
Version Utan atmosfärisk utlösning
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckavlastningsventil
Justeringstyp Verktyg, blyplompad
Kavitet 10121
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie DMM10121
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 320
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Tryckinställningsområde [bar] 20 - 250
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4228641
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)