FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP

Artikelnummer
4219058
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
Övriga funktioner Ingen
Brytpunkter 1SP
Material, anslutning, FSK PA
Anslutningsdesign FSK Sida (M8x1 – 3P)
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Stål, zinkpläterad (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Kontrastruta Neutral
Fästskruv FSK M10
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Material, ram, FSK Aluminium
Rörmaterial Glas
Rörgeometri Rund
Omkopplingsfunktion FSK Växelkontakt (ändring)
Stickkontaktdesign FSK M8x1 – (3 polig)
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka NBR
Nom. storlek FSA/FSK 76
Modell, FSA / FSK FSKF
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbroschyr SV

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbroschyr EN

(0.57 MB)