PDBM06020Z-31-C-N-350V350-0

Artikelnummer
4209522
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 8
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Tryckinställning [bar] 350
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 2
Produktserie PDBM06020Z
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 350
Anslutningstyp Utan spole
Funktion Tallriksventil
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 350
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)