SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Artikelnummer
4187903
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet 20330
Qmax-ventiler [l/min] 100
Q produktserie [l/min] 0 - 80
Produktserie SRPM
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 25
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 20
Obejktbeteckning SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4187903
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Produktbroschyr SV

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Produktbroschyr EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)