4WE 6 JR A01-24DG/V

Artikelnummer
4167882
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
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 JR
Spoldesign 50-2345
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie 4WE 6 JR
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole 4244171
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)