DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Artikelnummer
4156573
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
Extra funktion Med magnetventilationsventil
Version Mycket dämpad, inget avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 6
Tryckinställning [bar] 200
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 90
Produktserie DWM12121ZDMY
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 350
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 90
Tryckinställningsområde [bar] 0-230
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 4156573
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)