FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2

Artikelnummer
4151480
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Z=serier
Mätteknik AC=med AS & CS
Filtreringshastighet Z=utan filterelement
Filtermaterial Z=utan
Spänning H=440 V-60 Hz-3 Ph
Version 4=mobil med värmare
Driftmedel B=Snabbt nedbrytbart
Storlek & nominell flödeshastighet 10=10 l/min

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FAM10-95 2/2 Comfort Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(4.11 MB)

FAM10/15 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Styrning Comfort Bruksanvis
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.4 MB)