FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4114194
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
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Monteringsmutter | Utan (fästmutter) |
Åtdragningsskruv, FSA | 12LR |
Kontrastruta | Utan |
Material, ram, FSA | Aluminium |
Material, anslutnign, FSA | Aluminium |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Rörmaterial | Glas |
Rörgeometri | Rund |
Material, o-ring/tätningsbricka | NBR |
Nom. storlek FSA/FSK | 88 |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbroschyr
SV
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbroschyr
EN
(0.57 MB)