DWM10130R-22-C-N-05

Artikelnummer
4108927
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
Extra funktion Ingen
Version Dämpad, inget avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 5
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 10130
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie DWM10130R
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 15
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DWM10130R Pressure Compensator
Produktbroschyr SV

(0 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Produktbroschyr EN

(0.63 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)