I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Vätskeport, fläns | DIN |
---|---|
Nominell volym | 150 |
Serie | 16 |
Justerbart förladdningstryck | Ja |
Material i blåsa | NBR |
Material i ackumulatorskal | Kolstål |
Material – vätskeport | Kolstål |
Föredragna modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbroschyr
SV
(0.76 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbroschyr
EN
(0.76 MB)