SB35A-200F7/342U-35A*
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4108307
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
Vätskeport, fläns | DIN |
---|---|
Nominell volym | 200 |
Serie | 35 |
Justerbart förladdningstryck | Ja |
Material i blåsa | NBR |
Material i ackumulatorskal | Rostfritt stål |
Material – vätskeport | Rostfritt stål |
Föredragna modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
SV
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
EN
(0.76 MB)