4WSE 6 E+H H01-24DG/V

Artikelnummer
4097621
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
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/4 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WSE 6 E+H
Spoldesign 50-2345
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie 4WSE 6 EH
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 4097621
Artikelnummer, spole 3274861
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)