LD-CCE 63 H 6 1H 2/N/X35
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4091228
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
Kavitet | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
Produktserie | LD-CCE .. 1H |
Nom. storlek | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tätningsmaterial | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | X35 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 10 |
M20003638 | 10 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Design | Patronventiler (logik) |
M20003676 | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr
SV
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr
EN
(3.46 MB)