LD-CCE 16 H 6 1H 2/N/X15

Artikelnummer
4091194
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
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
Kavitet ISO7368 06-1-1-16
Produktserie LD-CCE .. 1H
Nom. storlek 16
Pmax [bar] 420
Tätningsmaterial NBR
M20003657 LD
M20003659 1H
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 X15
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 5
M20003638 6
M20003639 2
M20003640 0
Design Patronventiler (logik)
M20003676 0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr SV

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr EN

(3.46 MB)