LD-CCE 25 H 6 RM/N

Artikelnummer
4085388
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
Kavitet ISO7368 08-3-1-16
Produktserie LD-CCE .. RM
Nom. storlek 25
Pmax [bar] 420
Tätningsmaterial NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Design Patronventiler (logik)
M20003676 0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr SV

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbroschyr EN

(3.46 MB)