PSRPM20330-22-C-N-08-L32-0

Artikelnummer
4078993
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 100
Funktion Proportionell flödesstyrventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 50-2345
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 20330
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie PSRPM20330
Anslutningstyp Utan spole
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 32
Nom. storlek 20
Pmax [bar] 315
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktbroschyr SV

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktbroschyr EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbroschyr SV

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbroschyr EN

(1 MB)