FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4063105
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Z=serier |
Mätteknik | A=med AS |
Filtreringshastighet | Z=utan filterelement |
Filtermaterial | Z=utan |
Spänning | A=400 V-50 Hz-3 Ph |
Version | 1=stationär |
Driftmedel | M=Mineralolja |
Storlek & nominell flödeshastighet | 10=10 l/min |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FAM10-95 2/2 Comfort Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(4.11 MB)

FAM10/15 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Styrning Comfort Bruksanvis
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.4 MB)