DBM12120APY-01-C-N-350V-0

Artikelnummer
4056846
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
Extra funktion Med magnetventilationsventil
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie DBM12120APY
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 8 - 350
Anslutningstyp Utan spole
Spole Utan spole
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 200
Tryckinställningsområde [bar] 8 - 350
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DBM12120APY-01-C-N-350V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4056846
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)