PDBM12121PFZ-08-C-N-350V350-0

Artikelnummer
4055127
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 200
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Tryckinställning [bar] 350
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie PDBM12121PFZ
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 12 - 350
Anslutningstyp Utan spole
Tryckinställningsområde [bar] 12 - 350
Nom. storlek 12
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)