DLM12121P-01-C-N-30-350V

Artikelnummer
4025842
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
Extra funktion Ingen
Version Omkopplingstrycksdifferens 30 %
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Ackumulatorladdningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie DLM12121P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 200
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 350
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DLM12121P-01-C-N-30-350V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4025842
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)