DB3E-02-C-V-025V

Artikelnummer
4024774
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 05220
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie DB3E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 25
Nom. storlek 3
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)