WKH10D/14-11-C-N-130

Artikelnummer
4024495
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie WKH10D/14-11
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie WKH10D/14-11
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 15 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 40
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WKH10D/14-11-C-N-130
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4024495
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)