DWM12121Z-31-C-N-13

Artikelnummer
4017127
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
Extra funktion Ingen
Version Odämpad, med avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 13
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie DWM12121Z
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 14
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. storlek 12
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbroschyr SV

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbroschyr EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)