DR16P-01-C-N-180V §0605
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4010505
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
Extra funktion | Ingen |
---|---|
Version | Ingen |
Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
Standard | Tryckregleringsventil |
Justeringstyp | Verktyg |
Kavitet | FC16-3 |
Qmax-ventiler [l/min] | 240 |
Produktserie | DR16P |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 30 - 228 |
Funktion | Spolventil |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 240 |
Tryckinställningsområde [bar] | 30 - 124 |
Nom. storlek | 16 |
Obejktbeteckning | DR16P-01-C-N-180V |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Typ av installation | UNF |
Tätningsmaterial | NBR |
Artikelnummer | 4010505 |
Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Produktbroschyr
SV
(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Produktbroschyr
EN
(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)