DR12P-01-C-N-330V §0605

Artikelnummer
4010479
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC12-3
Qmax-ventiler [l/min] 180
Produktserie DR12P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 15 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 180
Tryckinställningsområde [bar] 15 - 228
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 4010479
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)