SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300

Art.nr
398924
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
Tryckinställning [bar] 300
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4.6
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 08021
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie SBVE08021
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 50 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 30
Tryckinställningsområde [bar] 50 - 420
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 398924
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)