-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Extra funktion | Koppla om lägesövervakning |
---|---|
Modell | Konisk tallrikstyp |
Funktion | Backventil |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Kavitet | FC10 -2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 80 |
Produktserie | RV10A |
Öppningstryck [bar] | 0,35 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 80 |
Nom. storlek | 10 |
Obejktbeteckning | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | UNF |
Tätningsmaterial | NBR |
Design | Patron |
Artikelnummer | 3987381 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)